Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Steckplätze | ||
---|---|---|
Belegte Steckplätze | 1 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** | |
Verlustleistung | 1,5 W | |
Leistungsaufnahme | 1,5 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
Binäreingang | ||
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Sensoranschaltung | ||
Anschluss | NAMUR-Sensor | |
Anschluss [2] | potenzialfreier Kontakt | |
Anschluss [3] | aktives binäres Signal 24 V DC | |
Anschluss | Kanal I: 2+, 5-; Kanal II: 3+, 6- | |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA | |
Innenwiderstand | 1 kΩ | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | |
Anschluss | mechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung | |
Leitungskurzschluss | < 360 Ω | |
Leitungsbruch | < 0,35 mA | |
Mindestimpulsdauer | 1 ms | |
Binärausgang | ||
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Geeignete Feldgeräte | ||
Feldgerät | Magnetventil | |
Feldgerät [2] | akustischer Alarm | |
Feldgerät [3] | visueller Alarm | |
Anschluss | Kanal I: 1+, 4- | |
Leerlaufspannung | 26,7 V | |
Innenwiderstand | 509 Ω | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet) | |
Leitungskurzschluss | < 40 Ω | |
Leitungsbruch | > 7 kΩ | |
Ansprechzeit | 20 ms (abhängig von der Buszykluszeit) | |
Watchdog | Gerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED rot: Leitungsfehler Ausgang LED gelb: Status Ausgang |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
|
Masse | ca. 350 g | |
Abmessungen | 28 x 107 x 132 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 97 ATEX 1074 U | |
Kennzeichnung | II 2(1) G Ex d [ia Ga] IIC Gb II (1) D [Ex ia Da] IIIC |
|
Eingang | ||
Spannung | 14 V | |
Strom | 16 mA | |
Leistung | 55 mW (Kennlinie linear) | |
Ausgang | ||
Spannung | 28,7 V | |
Strom | 68 mA | |
Leistung | 485 mW | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | PTB 97 ATEX 1075 ; PTB 97 ATEX 1074 U |
|
EAC-Zulassung | Russland: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210101 |
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Binärausgang besitzt 1 Ausgangskanal mit 2 Rückmeldeeingängen.
Das Gerät kann ein Magnetventil, einen akustischen Signalgeber oder eine Anzeige (ohne Leitungsfehlerüberwachung) im Feld ansteuern. Zusätzlich überträgt er 2 binäre Eingangssignale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem Feld.
Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.
Die eigensicheren Eingänge und der Ausgang sind vom Bus und der Versorgung galvanisch getrennt.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Auswahltabelle - Kombination Ventil - Steuerbaustein | GER | 300 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 148 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 2435 KB | |
Handbücher | |||
FB-Hardware-Handbuch | GER | 9182 KB |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 145 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Europe PTB ATEX Category 2 G | PTB 97 ATEX 1074U | ALL | 2619 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1054E | ALL | 1044 KB |