Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Binärausgang mit Stellungsrückmeldung FB2203BR

FB2203BR
  • 1 Binärausgang, 2 Binäreingänge
  • Eingänge und Ausgang Ex ia
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
  • Positive oder negative Logik parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Ausgang mit Watchdog

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FB2203BR

Steckplätze
Belegte Steckplätze1
Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Verlustleistung1,4 W
Leistungsaufnahme1,7 W
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Binäreingang
Anzahl der Kanäle2
Sensoranschaltung
AnschlussNAMUR-Sensor
Anschluss [2]potenzialfreier Kontakt
Anschluss [3]aktives binäres Signal 24 V DC
AnschlussKanal I: 2+, 5-; Kanal II: 3+, 6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA
Innenwiderstand1 kΩ
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Anschlussmechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung
Leitungskurzschluss< 360 Ω
Leitungsbruch< 0,35 mA
Mindestimpulsdauer1 ms
Binärausgang
Anzahl der Kanäle1
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätMagnetventil
Feldgerät [2]akustischer Alarm
Feldgerät [3]visueller Alarm
AnschlussKanal I: 1+, 4-
Leerlaufspannung24 V
Strombegrenzung50 mA
Innenwiderstand360 Ω
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet)
Leitungskurzschluss< 145 Ω
Leitungsbruch> 2 kΩ
Ansprechzeit20 ms (abhängig von der Buszykluszeit)
WatchdogGerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigeLED grün: Versorgung
LED rot: Leitungsfehler Ausgang
LED gelb: Status Ausgang
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-56
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 350 g
Abmessungen28 x 107 x 132 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 97 ATEX 1074 U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1) G Ex d [ia Ga] IIC Gb
Eingang
Spannung14,1 V
Strom16 mA
Leistung55 mW (Kennlinie linear)
Innere Kapazität1,65 nF
Ausgang
Spannung27,83 V
Strom91,7 mA
Leistung636 mW
Innere Kapazität1,65 nF
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007
EN 60079-11:2007
EN 60079-26:2007
EN 61241-11:2006
Internationale Zulassungen
ATEX-ZulassungPTB 97 ATEX 1075 ; PTB 97 ATEX 1074 U
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
Allgemeine Informationen
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Dokumente: FB2203BR

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Functional Safety ManualENGPDF974 KB
Manual - FB-Remote-I/O-SystemENGPDF5670 KB
Handbuch - FB-Remote-I/O-SystemGERPDF1453 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF978 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииBULPDF161 KB
Návod k poużitíCZEPDF155 KB
Instruktions manualDANPDF154 KB
Instruction manualENGPDF147 KB
KasutusjuhendESTPDF149 KB
KäyttöohjeFINPDF149 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF157 KB
BetriebsanleitungGERPDF148 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF165 KB
HandleidingHOLPDF156 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF154 KB
Használati útmutatóHUNPDF155 KB
Manuale di istruzioniITAPDF156 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF153 KB
Instrukciju vadovasLITPDF154 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF156 KB
Manual de instruçõesPORPDF156 KB
Manual de utilizareRONPDF154 KB
Návod na poużitieSLKPDF155 KB
Navodila za uporaboSLVPDF152 KB
Manual de instruccionesSPAPDF157 KB
ManualSWEPDF151 KB
Produktinformationen
Product informationENGPDF189 KB
ProduktinformationGERPDF243 KB

Zertifikate+Zulassungen: FB2203BR

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1054DPDF237 KB
Zertifikate
American Bureau of Shipping (ABS) Marine15-HG1450280-PDAPDF1468 KB
Bureau Veritas (Maritime) Marine22449/B0 BVPDF287 KB
DNV GL MarineTAA0000034PDF90 KB
Europe PTB ATEX Category 2 GPTB 97 ATEX 1074UPDF2619 KB

Funktion: FB2203BR

Der Binärausgang besitzt 1 Ausgangskanal mit 2 Rückmeldeeingängen.

Das Gerät kann ein Magnetventil, einen akustischen Signalgeber oder eine Anzeige (ohne Leitungsfehlerüberwachung) im Feld ansteuern. Zusätzlich überträgt er 2 binäre Eingangssignale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem Feld.

Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.

Die eigensicheren Eingänge und der Ausgang sind vom Bus und der Versorgung galvanisch getrennt.