Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schutzkappe für Ex-e-Module LB9107.E.6

LB9107.E.6
  • Schutzkappe für 6-polige steckbare Ex-e-Klemme
  • Für FB-Module
  • Farbe schwarz

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB9107.E.6

Allgemeine Daten
BeschreibungDie Laschen der Schutzkappe müssen an den Positionen abgebrochen werden, in der die Feldleitungen in die Steckeröffnungen gesteckt werden. Ungenutzten Öffnungen müssen durch die Laschen der Schutzkappe überdeckt bleiben, so dass keine blanken, leitfähigen Teile offen liegen.
Polzahl6
Mechanische Daten
Aderquerschnittmax. 1,5 mm2
Masseca. 4 g
Abmessungen
H16 mm
W17 mm
L33,4 mm
Allgemeine Informationen
Verpackungseinheit5 Stück

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: LB9107.E.6

Zulassungen: LB9107.E.6

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB