Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
LB9120A
Allgemeine Daten |
Polzahl | 8 |
Mechanische Daten |
Kabeldurchmesser | 4 ... 11 mm |
Gehäuse | blau |
Masse | ca. 5 g |
Abmessungen | (B x H x T) 32,87 mm x 39 mm x 14,5 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Details:
LB9120A
Produktdokumentation:
LB9120A
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Handbuch | GER | PDF | 5387 KB
|
Konstruktion / Simulation:
LB9120A
Zulassungen:
LB9120A
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | PDF | 730 KB
|