Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Redundante Feldstation FB9249-PG0-0-0-0-0-0

FB9249-PG0-0-0-0-0-0
  • Standardgehäuse für FB-System
  • Max. 48 Steckplätze für E/A-Module
  • Montage in Zone 1 und Zone 21
  • Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1 und MODBUS RTU
  • Redundanz (Feldbus und Versorgung)
  • Bestehend aus Redundanz-, Basis- und Erweiterungseinheit
  • Schlagfestes Gehäuse, IP66/NEMA 4X
  • Zertifizierte Gehäuselösung
  • Montage in Zone 1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FB9249-PG0-0-0-0-0-0

Produktbeschreibung
Redundante Feldstation, Polyester (GRP)
Steckplätze
Buskoppler2
Busabschluss2
Versorgung4
E/A-Module (einfache Breite)max. 48
E/A-Module (doppelte Breite)max. 24
Versorgung
AnschlussSchraubklemmen:
- max. 10 mm2 (Basis-Backplane)
- max. 10 mm2 (Redundanz-Backplane)
- max. 4 mm2 (Erweiterungs-Backplane)
Bemessungsspannung24 V DC/115 V AC/230 V AC , abhängig vom Netzteil
Redundanzja
Feldbusanschaltung
FeldbustypPROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler
AnschlussFederklemme, max. 2,5 mm2
Redundanzja
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Konformität
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
höherer Temperaturbereich durch individuelle Betrachtung der Bestückung möglich
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schlagfestigkeit7J
Mechanische Daten
Gehäusedeckelabnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben
SchutzartIP66, NEMA 4X
KabeleingangVersorgung (Ex e): 6 (3 x 2) x M25
System (Ex e): 9 (3 x 3) x M20
System (Ex i): 2 (2 x 1) x M20
Bus (Ex e): 8 (2 x 4) x M20
Feldsignale (Ex i): 96 (2 x 48) x M16
Material
GehäusePolyester , schlagfest, glasfaserverstärkt
Oberflächeschwarz (RAL 9005)
KabelverschraubungPolyamid (PA)
Dichtung- Gehäuse: Silikon, einteilig
- Kabelverschraubung: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
MaterialstärkeGehäusekörper: 4 mm
Gehäusedeckel: 3 mm
Masseca. 2 x 14 kg + 1 x 6 kg , ohne Module
Abmessungen(B x H x T)
Redundanzeinheit: 271 x 407 x 210 mm
Basiseinheit: 544 x 407 x 210 mm
Erweiterungseinheit: 544 x 407 x 210 mm
Höhe407 mm
Breite1359 mm
Tiefe210 mm
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø6,5 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 97 ATEX 1075 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex d e mb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb
Ex-Hexagon II 2(1)D Ex tb [ia Da/ib] IIIC T130°C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-1:2007 , EN 60079-7:2007 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2009 , EN 60079-31:2014
Internationale Zulassungen
INMETRO-ZulassungTÜV 13.1140
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC000200
ETIM 8.0EC000200
ETIM 7.0EC000200
ETIM 6.0EC000200
ETIM 5.0EC000200
UNSPSC 12.139121008

Details: FB9249-PG0-0-0-0-0-0

Funktion

Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich und in der industriellen Umwelttechnik.

Glasfaserverstärktes Polyester sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Es ist einfach in der Handhabung und leicht. Der Oberflächenwiderstand verhindert elektrostatische Aufladung.

Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 24 doppelt breite E/A-Module oder 48 einfach breite E/A-Module ausgestattet.

Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.

Die Verbindungen zu Feldbus und Versorgung sind redundant ausgelegt.

Produktdokumentation: FB9249-PG0-0-0-0-0-0

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
FB-Hardware-HandbuchGERPDF9182 KB

Zulassungen: FB9249-PG0-0-0-0-0-0

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
DNV MarineTAA0000034ALLPDF110 KB
Europe PTB ATEX Category 2 GPTB 97 ATEX 1074UALLPDF2619 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2430CALLPDF101 KB

Zugehörige Produkte: FB9249-PG0-0-0-0-0-0

Zubehör von

4-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa
1-kanalig, Ausgang Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Proportionalventil, Feldgerät [2]: I/P-Wandler, Feldgerät [3]: Vor-Ort-Anzeigepa
4-kanalig, Vollständig kompatibler Ersatz für FB4204B, Ausgänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Proportionalventil, Feldgerät [2]: I/P-Wandler, Feldgerät [3]: Vor-Ort-Anzeigepa
4-kanalig, Ausgänge Ex ia, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Proportionalventil, Feldgerät [2]: I/P-Wandler, Feldgerät [3]: Vor-Ort-Anzeigepa
4-kanalig, Ausgänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, SIL/IEC 61508, Feldgerät: Proportionalventil, Feldgerät [2]: I/P-Wandler, Feldgerät [3]: Vor-Ort-Anzeigepa
1-kanalig, Ausgänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Feldgerät: Proportionalventil, Feldgerät [2]: I/P-Wandler, Feldgerät [3]: Vor-Ort-Anzeigepa
8-kanalig, Ausgänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschlusspa
8-kanalig, Ausgänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Feldgerät: Magnetventil, Feldgerät [2]: akustischer Alarm, Feldgerät [3]: visueller Alarmpa
1-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Funktion: Zähler, Funktion [2]: Frequenz, Funktion [3]: Drehrichtung, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa
8-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontakt, Anschluss [3]: aktives binäres Signal 24 V DCpa
8-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontakt, Anschluss [3]: aktives binäres Signal 24 V DCpa
4-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitterpa
4-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa
4-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa
1-kanalig, Ausgang Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Proportionalventil, Feldgerät [2]: I/P-Wandler, Feldgerät [3]: Vor-Ort-Anzeigepa
1-kanalig, Eingang Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa
4-kanalig, Ausgänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Proportionalventil, Feldgerät [2]: I/P-Wandler, Feldgerät [3]: Vor-Ort-Anzeigepa
1-kanalig, Eingang Ex ia, Speisung von 2- oder 3-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa
1-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa
2-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontakt, Anschluss [3]: aktives binäres Signal 24 V DCpa