Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Feldstation, Edelstahl |
Steckplätze | ||
---|---|---|
Buskoppler | 1 | |
Busabschluss | 1 | |
Versorgung | 2 | |
E/A-Module (einfache Breite) | max. 48 | |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 24 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Schraubklemmen, max. 10 mm2 | |
Bemessungsspannung | 24 V DC/115 V AC/230 V AC , abhängig vom Netzteil | |
Redundanz | nein | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | PROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler | |
Anschluss | Federklemme, max. 2,5 mm2 | |
Redundanz | nein | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Schlagfestigkeit | EN 60079-0 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) höherer Temperaturbereich durch individuelle Betrachtung der Bestückung möglich |
|
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schlagfestigkeit | 7J | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | schwenkbare Tür mit Drehriegelverschluss und Doppelbarteinsatz | |
Schutzart | IP66, NEMA 4X | |
Kabeleingang | Versorgung (Ex e): 2 x M25 und 2 x Blindstopfen Bus (Ex e): 4 x M20 und 2 x Blindstopfen Feldsignale (Ex i): 192 x M16 |
|
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Oberfläche | elektropoliert | |
Kabelverschraubung | Polyamid (PA) | |
Dichtung | Gehäusedeckel: Polyurethan Flanschplatte: Polymer (CR) Kabelverschraubung: Neopren |
|
Materialstärke | Gehäusekörper: 1,2 mm Gehäusedeckel: 1,5 mm Flanschplatte: 3 mm Montageplatte: 3 mm |
|
Masse | ca. 45 kg , ohne Module | |
Abmessungen | (B x H x T) 800 x 800 x 300 mm |
|
Höhe | 800 mm | |
Breite | 800 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Befestigung | Durchgangsbohrungen Ø11 mm | |
Erdung | Erdungsbolzen M10 , Messing | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 97 ATEX 1075 X | |
Kennzeichnung | II 2(1)G Ex d e mb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da/ib] IIIC T130°C Db |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-1:2007 , EN 60079-7:2007 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2009 , EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
INMETRO-Zulassung | TÜV 13.1140 | |
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC000200 |
ETIM 8.0 | EC000200 |
ETIM 7.0 | EC000200 |
ETIM 6.0 | EC000200 |
ETIM 5.0 | EC000200 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich und in der industriellen Umwelttechnik.
Elektropolierter Edelstahl 316L sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit in einem breiten Temperaturbereich. Der integrierte Ablaufkanal verhindert die Beschädigung der einteiligen Dichtung durch stehendes Wasser.
Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 24 doppelt breite E/A-Module oder 48 einfach breite E/A-Module ausgestattet.
Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Hardwarehandbuch FB-Remote-I/O-System | GER | 9182 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2430C | ALL | 101 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|