Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Redundante Feldstation, Polyester (GRP) |
Steckplätze | ||
---|---|---|
Buskoppler | 2 | |
Busabschluss | 2 | |
Versorgung | 4 | |
E/A-Module (einfache Breite) | max. 48 | |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 24 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Schraubklemmen: - max. 10 mm2 (Basis-Backplane) - max. 10 mm2 (Redundanz-Backplane) - max. 4 mm2 (Erweiterungs-Backplane) |
|
Bemessungsspannung | 24 V DC/115 V AC/230 V AC , abhängig vom Netzteil | |
Redundanz | ja | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | PROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler | |
Anschluss | Federklemme, max. 2,5 mm2 | |
Redundanz | ja | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Schlagfestigkeit | EN 60079-0 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) höherer Temperaturbereich durch individuelle Betrachtung der Bestückung möglich |
|
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schlagfestigkeit | 7J | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | abnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben | |
Schutzart | IP66, NEMA 4X | |
Kabeleingang | Versorgung (Ex e): 6 (3 x 2) x M25 System (Ex e): 9 (3 x 3) x M20 System (Ex i): 2 (2 x 1) x M20 Bus (Ex e): 8 (2 x 4) x M20 Feldsignale (Ex i): 96 (2 x 48) x M16 |
|
Material | ||
Gehäuse | Polyester , schlagfest, glasfaserverstärkt | |
Oberfläche | schwarz (RAL 9005) | |
Kabelverschraubung | Polyamid (PA) | |
Dichtung | - Gehäuse: Silikon, einteilig - Kabelverschraubung: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
|
Materialstärke | Gehäusekörper: 4 mm Gehäusedeckel: 3 mm |
|
Masse | ca. 2 x 14 kg + 1 x 6 kg , ohne Module | |
Abmessungen | (B x H x T) Redundanzeinheit: 544 x 271 x 210 mm Basiseinheit: 544 x 544 x 210 mm Erweiterungseinheit: 544 x 544 x 210 mm |
|
Höhe | 544 mm | |
Breite | 1359 mm | |
Tiefe | 210 mm | |
Befestigung | Durchgangsbohrungen Ø6,5 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 97 ATEX 1075 X | |
Kennzeichnung | II 2(1)G Ex d e mb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da/ib] IIIC T130°C Db |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-1:2007 , EN 60079-7:2007 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2009 , EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
INMETRO-Zulassung | TÜV 13.1140 | |
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC000200 |
ETIM 8.0 | EC000200 |
ETIM 7.0 | EC000200 |
ETIM 6.0 | EC000200 |
ETIM 5.0 | EC000200 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich und in der industriellen Umwelttechnik.
Glasfaserverstärktes Polyester sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Es ist einfach in der Handhabung und leicht. Der Oberflächenwiderstand verhindert elektrostatische Aufladung.
Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 24 doppelt breite E/A-Module oder 48 einfach breite E/A-Module ausgestattet.
Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.
Die Verbindungen zu Feldbus und Versorgung sind redundant ausgelegt.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
FB-Hardware-Handbuch | GER | 9182 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2430C | ALL | 101 KB |