Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Buskabel DeviceNet/CANOpen, M12, PUR-Kabel 5-polig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 5 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Isolationswiderstand | min. 100 MΩ | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Entflammbarkeit | UL 1581 Section 1060; IEC 60332-1-2:2004 | |
Spezifikation | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | AWM-Style 21198 | |
Maximal zulässige Betriebsspannung | max. 300 V | |
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65/IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuSn | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kabel | PUR | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Dichtung | NBR | |
Aderisolation | PE | |
Kabel | 2 Paare mit jeweils 2 Adern um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele Paarschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie |
|
Manteldurchmesser | ∅ 6,7 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | violett | |
Adern | 2 x 0,25 mm2 / 24 AWG (Signalleitung) 2 x 0,34 mm2 / 22 AWG (Spannungsversorgung) 1 x 0,34 mm2 (Beilauflitze) |
|
Leiteraufbau | 19 x 0,13 mm ∅ (Signalleitung) 19 x 0,15 mm ∅ (Spannungsversorgung) |
|
Schirm | Geflecht verzinnte Kupferdrähte, 80 % Bedeckung |
|
Länge | 1,5 m | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | 5000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s | |
Verfahrweg | 4,5 m | |
Beschleunigung | max. 3 m/s2 | |
Masse | 110 g | |
Entflammbarkeit | ||
Kontaktträger | HB | |
Gehäuse | HB | |
Kabel | FT1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-polig | ALL | STP | 1613 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3281A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5878 | ALL | 219 KB |