Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V1SD-G-GN5M-PUR-E1S-V45-G
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Verbindungskabel V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G
  • D-Kodierung für Ethernet
  • Robuste PUR-Leitung
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Halogenfrei
  • Komplett silikonfrei

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2RJ-45
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand150 mΩ/m
Konformität
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , ruhend
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , bewegt
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP20
AnschlussM12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert
RJ-45 Kategorie 5 , bis 100 MHz
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz / PA
KabelPUR
AderisolationPE
Kabel2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele
Manteldurchmesser6,7 mm
Biegeradius> 35 mm
Farbewasserblau (RAL 5021)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,14 mm2
Leiteraufbau7 x 0,15 mm ∅
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt, 65 % Bedeckung
Länge5 m
Masse238,1 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Konstruktion / Simulation: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Sprachauswahl:
CAESpracheDateitypDateigröße
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Zulassungen: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

Zugehörige Produkte: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Zubehör von

R2000 HD, 2-D-LiDAR-Sensor für präzise Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa

R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa

R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa

Auswerteeinheit IDENTControl mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa

Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), PROFINET-Schnittstelle, Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Integriertes Anzeigemodulfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Integriertes Anzeigemodul, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 30 Bit Multiturn, Integrierter Webserver, Steckhohlwellefa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 16 Bit Singleturn, Integrierter Webserver, Steckhohlwellefa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 30 Bit Multiturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflanschfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 16 Bit Singleturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflanschfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 16 Bit Singleturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 16 Bit Singleturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Steckhohlwelle, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Steckhohlwelle, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
R2300, 2-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Hohe Winkelauflösung, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Kompakte Bauform, Hohe Verschmutzungstoleranzfa
R2300, 3-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Hohe Winkelauflösung, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Kompakte Bauform, Hohe Verschmutzungstoleranzfa
R2300, 3-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Hohe Winkelauflösung, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Kompakte Bauform, Hohe Verschmutzungstoleranzfa
R2000 SD, 2-D-LiDAR-Sensor für einfache Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 25 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Tiefkühlanwendungen, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, 360°-Messwinkel, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Sehr hohe Winkelauflösung, Roter Laser als Lichtsender, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa
R2000 HD, 2-D-LiDAR-Sensor für einfache Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 12 m auf Objekt, Ethernet, Mittlere Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Tiefkühlanwendungen, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Tiefkühlanwendungenfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 10 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkel, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa