Zubehör von |
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, EtherNet/IP-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 IO-Link-Portsfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa |
|
|
|
|
Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Absolutwert-Drehgeber mit optischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Hochpräzise durch optische Abstastung, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, EtherNet/IP-Schnittstelle, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Infrarotlichtfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Einfache Ausrichtung mit Passstiften, Weiß-blaues Lichtfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Erkennt die Position einer Indexbohrung, Großer Fangbereich, Große Reichweite, Integrierter Kontrastausgleich, Kompakte Bauform, PROFINET-Schnittstelle, Integrierte Beleuchtungfa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Absolutwert-Drehgeber mit optischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Hochpräzise durch optische Abstastung, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa |
|