Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V15-G-VT2M-PUR-U/CAN-V15-G
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Verbindungskabel V15-G-2M-PUR-CAN-V15-G

V15-G-2M-PUR-CAN-V15-G
  • Geeignet für DeviceNet und CANopen
  • Schirm an Pin 1 aufgelegt
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Halogenfrei

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15-G-2M-PUR-CAN-V15-G

Produktbeschreibung
Buskabel DeviceNet/CANOpen, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig
Allgemeine Daten
Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich: -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP65/IP67
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss, vernickelt
DichtungNBR
AderisolationPE
Kabel2 Paare mit jeweils 2 Adern um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele
Manteldurchmesser∅ 6,7 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbeviolett
Adern2 x 0,2 mm2 (Signalleitung)
2 x 0,32 mm2 (Spannungsversorgung)
1 x 0,32 mm2 (Beilauflitze)
Leiteraufbau19 x 0,12 mm ∅ (Signalleitung)
19 x 0,15 mm ∅ (Spannungsversorgung)
SchirmGeflecht
verzinnte Kupferdrähte, 70 % Bedeckung
Länge2 m
Entflammbarkeit
Gehäuse94 HB

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-G-2M-PUR-CAN-V15-G

Zulassungen: V15-G-2M-PUR-CAN-V15-G

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3283AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5880ALLPDF219 KB

Zugehörige Produkte: V15-G-2M-PUR-CAN-V15-G

Zubehör von

E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa

E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa
E1-Typgenehmigung, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, Messbereich -60° ... +60°, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa
E1-Typgenehmigung, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Messbereich -15° ... +15°, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa
E1-Typgenehmigung, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, Messbereich -15° ... +15°, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa