Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-G-2M-PVC-USBA
Produktbeschreibung |
Adapterkabel, M12 auf USB, PVC-Kabel 4-polig |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gerade |
Gewinde 2 | USB Typ A |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 30 V DC |
Betriebsstrom | max. 100 mA |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65/IP67 |
Material | |
| Kabel | PVC |
| Überwurfmutter | Kunststoff |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | ∅ 3,8 mm |
| Farbe | grau |
| Adern | 4 x 0,09 mm2 |
| Leiteraufbau | 7 x 0,127 mm ∅ 28AWG/2C |
| Schirm | Geflecht |
| Länge | 2 m |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-2M-PVC-USBA