Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Verbindungskabel ASK CAB-524

ASK CAB-524
  • USB 2.0

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ASK CAB-524

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, RJ-10 auf USB
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1USB Typ A
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2RJ-10
Mechanische Daten
Material
KabelPUR
Kabel
Farbeschwarz
SchirmGeflecht
Längeca. 2 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ASK CAB-524