Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | Stecker |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gerade |
Gewinde 2 | RJ-45 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | 150 mΩ/m |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) |
| Spezifikation | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , ruhend 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , bewegt |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 / IP20 |
Anschluss | M12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert RJ-45 Kategorie 5 , bis 100 MHz |
Material | |
| Kontakte | CuSn |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Griffkörper | TPU, schwarz / PA |
| Kabel | PUR |
| Aderisolation | PE |
Kabel | 2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele |
| Manteldurchmesser | 6,7 mm |
| Biegeradius | > 35 mm |
| Farbe | wasserblau (RAL 5021) |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
| Leiteraufbau | 7 x 0,15 mm ∅ |
| Schirm | Alu-kaschierte Polyesterfolie Cu-Geflecht, verzinnt, 65 % Bedeckung |
| Länge | 30 m |
Masse | 1266,67 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Zulassungen:
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Zugehörige Produkte:
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Zubehör von |
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa |
|