Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V1SD-G-GN10M-PUR-E1S-V45-G
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Verbindungskabel V1SD-G-10M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-G-10M-PUR-ABG-V45-G
  • D-Kodierung für Ethernet
  • Robuste PUR-Leitung
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Halogenfrei
  • Komplett silikonfrei

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1SD-G-10M-PUR-ABG-V45-G

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2RJ-45
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand150 mΩ/m
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , ruhend
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , bewegt
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP20
AnschlussM12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert
RJ-45 Kategorie 5 , bis 100 MHz
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz / PA
KabelPUR
AderisolationPE
Kabel2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele
Manteldurchmesser6,7 mm
Biegeradius> 35 mm
Farbewasserblau (RAL 5021)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,14 mm2
Leiteraufbau7 x 0,15 mm ∅
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt, 65 % Bedeckung
Länge10 m
Masse443,2 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-10M-PUR-ABG-V45-G

Zulassungen: V1SD-G-10M-PUR-ABG-V45-G

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

Zugehörige Produkte: V1SD-G-10M-PUR-ABG-V45-G

Zubehör von

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), PROFINET-Schnittstelle, Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa
Set
fa