Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Betätiger BT-F130-B

BT-F130-B
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BT-F130-B

Produktbeschreibung
Betätiger für Baureihe F130
Mechanische Daten
Wellendurchmesser< 27,5 mm
Wellenhöhe20 mm
Material
GehäuseBefestigungsteil: PBT , schwarz
DistanzscheibePP (1 Stück, 5,5 mm stark)
HutstopfenPBT (1 Stück schwarz)
Befestigungsschraubefür Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25)
Masse25 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT-F130-B