Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RHI90N-*******6
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | optische Abtastung |
Impulszahl | max. 50000 |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 140 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
L10 | 50 E+9 bei 1750 min-1 |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 5 V DC ± 5 % |
Leerlaufstrom | max. 70 mA |
Ausgang |
Ausgangstyp | RS 422, inkremental |
Laststrom | pro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz |
Anstiegszeit | 600 ns |
Abfallzeit | 600 ns |
Anschluss |
Gerätestecker | Typ 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig |
Kabel | ∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m |
Normenkonformität |
Schutzart | DIN EN 60529, IP65 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , Kabel beweglich -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), Kabel fest verlegt |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Mechanische Daten |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium, blank |
| Flansch | Aluminium 3.1645 |
| Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Masse | ca. 900 g |
Drehzahl | max. 3500 min -1 |
Anlaufdrehmoment | ≤ 6 Ncm |
Wellenbelastung | |
| Winkelversatz | 1 ° |
| Axialversatz | max. 1 mm |
Abmessungen | |
| Länge | 48,5 mm |
| Durchmesser | 87,1 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
RHI90N-*******6
Produktdokumentation:
RHI90N-*******6
Konstruktion / Simulation:
RHI90N-*******6
Zulassungen:
RHI90N-*******6
Zugehörige Produkte:
RHI90N-*******6
Zubehör |
|
|
|
Kabeldosefa |
|
|
|
|
Kabeldosefa |
|