Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Impulszahl | 200 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 140 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 bei 6000 min-1 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | ||
Ausgang | ||
Ausgangstyp | Gegentakt, inkremental | |
Spannungsfall | < 3 V | |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | max. 60 mA | |
Laststrom | pro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest (nicht gegen Ub), verpolsicher | |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz | |
Anstiegszeit | 400 ns | |
Fehlermeldeausgang | ||
Störzustand | Low-Pegel | |
Ausgangsart | Open Collector mit Pull-up-Widerstand (5,6 kΩ gegen +Ub) | |
Laststrom | -40 mA | |
Anschluss | ||
Kabel | ∅5 mm, 6 x 0,14 mm2, L = 0,3 m mit Harting-Buchsen (Nr. 09330006427) | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP65 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt |
|
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, pulverbeschichtet | |
Flansch | Aluminium 3.1645 | |
Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Masse | ca. 350 g | |
Drehzahl | max. 12000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 25 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 1,5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 40 N bei max. 6000 min-1 10 N bei max. 12000 min-1 |
|
Radial | 60 N bei max. 6000 min-1 20 N bei max. 12000 min-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkrementaldrehgeber. Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden drei Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann er universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden. Die Impulsscheibe ist in Glas ausgeführt.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Servoflanschausführung mit einer Welle Ø6 mm x 10 mm.
* Fehleranzeige bei Ausfall der Lichtquelle, Bruch der Versorgungsadern oder Überlastung der Ausgangstreiber.