Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Impulszahl | max. 1000 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 4,75 ... 30 V DC 5 V DC bei RS-422 |
|
Leerlaufstrom | max. 55 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental | |
Amplitude | ||
Spannungsfall | ≤ 2,5 V (< 2,5 V) | |
Laststrom | pro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest (pro Kanal max. 20 mA, kurzschlussfest) | |
Ausgangsfrequenz | max. 100 kHz (max. 100 kHz) | |
Anstiegszeit | 980 ns (225 ns) | |
Abfallzeit | 980 ns (225 ns) | |
Anschluss | ||
Kabel | 0,5 m Kabel mit Stecker M12 x 1 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP54 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | ||
Nickelscheibe | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | ||
Nickelscheibe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, blank | |
Flansch | Aluminium 3.1645 | |
Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Masse | ca. 220 g | |
Drehzahl | max. 6000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 20 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 0,5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 20 N | |
Radial | 40 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Der TVI58 erweitert das Produktspektrum der günstigen Target-Line von Pepperl+Fuchs. Mit seinem Außendurchmesser von 58 mm ist er mechanisch kompatibel zum gängigen Industriestandard.
Die Technik des Drehgebers ist optimal an die Forderungen des Drehgeber-Marktes angepasst. Die innovative fast-Technologie mit Opto-ASIC bildet die zentrale Basis des Gerätes.
Der Drehgeber ist bis zu einer Impulszahl von 1000 Impulsen pro Umdrehung lieferbar. Der Drehgeber ist mit einer belastbaren Metallscheibe versehen, die die ideale Kombination zwischen Temperaturunempfindlichkeit und hoher Auflösung bietet.
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|