Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Inkremental-Drehgeber 14-1436X

14-1436X
  • Bis zu 5000 Striche
  • ATEX-Zulassung
  • Druckfest gekapselt
  • 10 V ... 30 V mit RS 422-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  14-1436X

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 5000
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 150 mA
Ausgang
AusgangstypRS 422, inkremental
Laststrompro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 100 kHz
Anstiegszeit100 ns
Abfallzeit100 ns
Anschluss
Kabel∅11,2 mm, 9-adrig, 2 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP66
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Gas Ex-Bereich-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Staub Ex-Bereich-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Lagertemperatur
Gas Ex-Bereich-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Staub Ex-Bereich-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium 3.1645
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 3000 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment400 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial60 N
Radial80 N
Abmessungen
Länge132 mm
Durchmesser116 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungZELM 02 ATEX 0078 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 14-1436X

Produktdokumentation: 14-1436X

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung Baureihe 14GERPDF125 KB

Zugehörige Produkte: 14-1436X

Zubehör
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoff-Belag, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Noppengummi-Belag, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Alurändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoff-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoffrändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa