Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Inkremental-Drehgeber für Standardanwendungen RVI58N-*******X

RVI58N-*******X
  • Bis zu 5000 Striche
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • Servo- oder Klemmflansch
  • 10 V ... 30 V mit RS 422-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RVI58N-*******X

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 5000
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 50 mA
Ausgang
AusgangstypRS 422, inkremental
Laststrompro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest (nicht gegen Ub), verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit100 ns
Anschluss
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig oder M12-Stecker, 8-polig
Kabel∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
Glasscheibe-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) , Kabel fest verlegt
Kunststoffscheibe-5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt
Lagertemperatur
Glasscheibe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kunststoffscheibe-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 350 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment≤ 25 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1,5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N bei max. 6000 min-1
10 N bei max. 12000 min-1
Radial60 N bei max. 6000 min-1
20 N bei max. 12000 min-1
Abmessungen
Durchmesser58 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-*******X

Zulassungen: RVI58N-*******X

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CA UL General PurposeE223176ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3229BALLPDF74 KB

Zugehörige Produkte: RVI58N-*******X

Zubehör
Winkelflanschfa
Spannexzenterfa
Kabeldosefa
Kabeldosefa
Montageglocke für Servoflanschfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Noppengummi-Belag, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Alurändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoff-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoffrändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa