Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Impulszahl | max. 5000 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 140 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 bei 6000 min-1 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 5 V DC ± 5 % | |
Leerlaufstrom | max. 70 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | RS 422, inkremental | |
Laststrom | pro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest (nicht gegen Ub) | |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz | |
Anstiegszeit | 100 ns | |
Anschluss | ||
Gerätestecker | Typ 9416 (M23), 12-polig oder M12-Stecker, 8-polig | |
Kabel | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP54 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | ||
Glasscheibe | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt |
|
Kunststoffscheibe | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , Kabel beweglich -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), Kabel fest verlegt |
|
Lagertemperatur | ||
Glasscheibe | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Kunststoffscheibe | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, pulverbeschichtet | |
Flansch | Aluminium 3.1645 | |
Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Masse | ca. 280 g | |
Drehzahl | max. 12000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 35 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 1 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Winkelversatz | 1 ° | |
Axialversatz | max. 1 mm | |
Abmessungen | ||
Durchmesser | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
3-D model, axial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel axial | ALL | STP | 132 KB |
3-D model, axial connector / 3-D-Modell, Stecker axial | ALL | STP | 124 KB |
3-D model, radial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel radial | ALL | STP | 133 KB |
3-D model, radial connector / 3-D-Modell, Stecker radial | ALL | STP | 128 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3229B | ALL | 74 KB |