Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
PROFIBUS-Gateway |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
SPS-Funktionalität | freischaltbar | |
Erdschlussüberwachung | integriert | |
EMV-Überwachung | integriert | |
Diagnosefunktion | integriert | |
UL File Number | E223772 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 105 a bei 30 °C | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Adressenanzeige, Fehlermeldung LED-Display, 3-stellig, für Adressenanzeige und Fehlermeldung | |
LED PROFIBUS | PROFIBUS-Master erkannt; LED grün | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün | |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot | |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün | |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün | |
LED PRJ MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb | |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse | |
Taster MODE | Moduswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor | |
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 200 mA aus AS-Interface | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | RS-485 | |
Protokoll | PROFIBUS DP V0 und V1 | |
Übertragungsrate | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung | |
Anschluss | ||
PROFIBUS | Sub-D-Schnittstelle | |
AS-Interface | Federzugklemmen, steckbar | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Schockfestigkeit | EN 61131-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 460 g | |
Abmessungen | ||
Breite | 45 mm | |
Tiefe | 40 mm | |
Länge | 120 mm | |
Bauform | Tragschienengehäuse , Edelstahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Der VBG-PB-K25 ist ein PROFIBUS Gateway nach AS-Interface-Spezifikation 3.0 in IP20. Die kompakte Bauform ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank geeignet.
Der VBG-PB-K25 ist ein modularer PROFIBUS Slave. Das bedeutet, dass über das PROFIBUS Konfigurationstool festgelegt werden kann, welche Daten über PROFIBUS übertragen werden sollen. Dadurch wird eine Anpassung der über PROFIBUS zu übertragenden Datenmenge erreicht.
Dieses Gateway unterstützt die azyklische Kommunikation des PROFIBUS DP V1. Mit Hilfe dieser azyklischen Dienste kann im Gateway eine Mailbox für beide AS-Interface- Master angesprochen werden, über die man Zugriff auf alle Daten hat, die das AS-Interface/ PROFIBUS Gateway zur Verfügung stellt. Die Adressvergabe, die Übernahme der Sollkonfiguration, die Einstellung der Profibusadresse und -baudrate ist mittels Taster möglich. 7 LEDs, die an der Frontseite angebracht sind, zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges an.
Bei diesem Gateway kann die Inbetriebnahme des AS-Interface-Kreises sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von der Inbetriebnahme des PROFIBUS sowie der Programmierung getrennt werden. Die Vorortbedienung mit Hilfe des LED-Displays und der 2 Taster ermöglicht es, sämtliche Funktionen abzubilden, die bei den sonstigen Gateways über die Software AS-i Control Tools abgedeckt werden.
SPS-Funktionalität
Optional ist das Gateway auch mit SPS-Funktionalität lieferbar. Bestellen Sie dazu zusätzlich einen Freischaltcode VAZ-CTR.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation instructions VBG-PB-K25 / Montageanweisung VBG-PB-K25 | ALL | 637 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch AS-Interface 3.0 Kommandoschnittstelle | GER | 3233 KB | |
Handbuch VBG-PB-K25 | GER | 3073 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 264 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2449C | ALL | 109 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
multipurpose GSD for Profibus-Gateway / Vielzweck GSD für Profibus-Gateway | 10/2012 | ZIP | 12 KB |
multipurpose GSD with I/O-Swap for Profibus-Gateway / Vielzweck GSD mit I/O-Swap für Profibus-Gateway | 05/2012 | ZIP | 323 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|