Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Gateway VBG-PN-K20-D

VBG-PN-K20-D
  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 3.0
  • Anschluss an PROFINET IO
  • Fehlerdiagnose über LEDs und grafisches Display
  • Vereinfachte Inbetriebnahme durch grafische Anzeige
  • AS-Interface Monitor oder erweiterte AS-Interface Diagnose über Display abrufbar
  • Doppeladresserkennung
  • Erdschlussüberwachung
  • AS-Interface EMV-Überwachung
  • Alle AS-Interface-Funktionen über Ethernet möglich
  • Inbetriebnahme lokal am Gateway oder über Software AS-i Control Tools
  • Ethernet-Diagnoseschnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBG-PN-K20-D

Produktbeschreibung
PROFINET-Gateway mit integriertem Switch
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
Erdschlussüberwachungintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd105 a bei 30 °C
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED ETHERNETEthernet aktiv; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
Elektrische Daten
Isolationsspannung≥ 500 V
Bemessungsbetriebsspannungaus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 300 mA aus AS-Interface
Schnittstelle 1
SchnittstellentypPROFINET IO-Gerät (IRT)
Physikalisch2 x RJ-45
ProtokollMedia Redundancy Protocol (MRP)
Übertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
Schnittstelle 2
SchnittstellentypRS 232, seriell
Diagnoseschnittstelle
Übertragungsrate19,2 kBit/s
Schnittstelle 3
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Anschluss
PROFINETRJ-45
AS-Interfaceabziehbare Federzugklemmen
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
NormenEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse500 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite85 mm
Länge76 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBG-PN-K20-D

Funktion

Der VBG-PN-K20-D ist ein PROFINET-Gateway nach AS-Interface-Spezifikation 3.0 in IP20 und dient der Anbindung von AS-Interface-Systemen an übergeordnete PROFINETController. Die Bauform ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank geeignet. Versorgt wird der Master aus der AS-Interface-Leitung.

Beim AS-Interface-Gateway mit grafischer Anzeige kann die Inbetriebnahme des ASInterface- Kreises sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von der Inbetriebnahme des PROFINET sowie der Programmierung getrennt werden. Alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des AS-Interface können via Ethernet angesprochen werden. Die Vor-Ort-Bedienung mit Hilfe des grafischen Displays und der 4 Taster ermöglichen es, sämtliche Funktionen auf dem Display abzubilden, die bei den sonstigen AS-Interface-Mastern über die Software AS-i Control Tools abgedeckt werden. Eine zusätzliche RS 232-Buchse bietet die Option, Daten über Gateway, Netz und Funktion im Rahmen einer erweiterten Vor-Ort-Diagnose direkt aus dem Gateway auszulesen. 7 LEDs, die an der Frontseite angebracht sind, zeigen den aktuellen Zustand des ASInterface- Stranges an.

Jedes PROFINET-Gateway wird mit einer einzigartigen MAC-ID ausgeliefert und unterstüzt die Zuweisung einer IP-Adresse statisch (über Tastatur) und dynamisch (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol).

Produktdokumentation: VBG-PN-K20-D

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
PROFINET: Umstellung K20- auf KE5-ASi-GatewayGERPDF962 KB
Inbetriebnahme Display-ModusGERPDF148 KB
Installation instructions VBG-PN-K20-D / Montageanweisung VBG-PN-K20-DALLPDF637 KB
Handbücher
Handbuch AS-Interface 3.0 KommandoschnittstelleGERPDF3233 KB
Handbuch ASi-3-PROFINET-GatewayGERPDF7138 KB
Handbuch Control III Programmierung in C (Klein SPS)GERPDF1301 KB
Handbuch Gateway mit PROFINET-SchnittstelleGERPDF1221 KB
Handbuch Web-InterfaceGERPDF1449 KB

Konstruktion / Simulation: VBG-PN-K20-D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3130 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VBG-PN-K20-D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
AS-International Association AS-Interface124701ALLPDF109 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface93401ALLPDF606 KB
Worldwide AS-International Association AS-Interface75901ALLPDF629 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2450BALLPDF109 KB

Software: VBG-PN-K20-D

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
multi-purpose GSDML file / multifunktions GSDML-Datei08/2014ZIP26 KB

Zugehörige Produkte: VBG-PN-K20-D

Zubehör
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabelfa
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232fa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!