Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schaltnetzteil K17-STR-24..30VDC-5A

K17-STR-24..30VDC-5A
  • 5 A Ausgangsbelastung
  • Weitbereichseingang 95...265 VAC
  • 24 V DC Ausgangsspannung
  • Dauerkurzschlussfest, überlastfest und leerlauffest
  • LED-Betriebsanzeige
  • LED-Ausgangsüberlastanzeige
  • SELV
  • Geeignet zur AS-Interface-Stromversorgung bei im Gateway integrierter Datenentkopplung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  K17-STR-24..30VDC-5A

Produktbeschreibung
Schaltnetzteil, 24 ... 30 V DC, 5 A
Allgemeine Daten
UL File NumberE223176
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd40 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED OverloadLED rot
leuchtet bei Überlast, blinkt bei Hicc-up mode
LED PWRLED grün
PotentiometerEinstellung der Ausgangsspannung
Elektrische Daten
Absicherung3,15 AT
Leistungsfaktorca. 0,5 (je nach Eingangsspannung)
Bemessungsbetriebsspannung115/230 VAC
Weitbereich: 90 … 265 VAC
Bemessungsbetriebsstrom2,2 A (115 V)
1,2 A (230 V)
Netzfrequenz47 ... 63 Hz
Wirkungsgradca. 89 %
Ausgang
Strombegrenzungca. 5,6 A
Spannung30 V ± 1 %
Einstellbereich 23 ... 30 V AC
Strom0 ... 5 A
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 2000/95/EGEN 55011:2009 + A1:2010,
EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011,
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011,
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006 + A12:2011
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 55011, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
SchutzartEN 60529
NormenOberwellen: EN 61000-3-2 Klasse A
Funkentstörung: EN 55011 Klasse A und B
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) bei freier Konvektion
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
SchutzklasseI, Schutzleiteranschluss erforderlich
AnschlussAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt
0,5 ... 2,5 mm2
Abisolierlänge 5 ... 6 mm
Masseca. 900 g
Abmessungen
Höhe132,5 mm
Breite70 mm
Länge140 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027040301
ECLASS 12.027040301
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 9.0EC002540
ETIM 8.0EC002540
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: K17-STR-24..30VDC-5A

Funktion

Das besonders schmale Netzteil liefert eine Gleichspannung in einem einstellbaren erweiterterten Ausgangsspannungsbereich von 23 ... 30 V DC und bietet dabei eine optimale Raumausnutzung im Schaltschrank.

Neben einer LED zur Betriebsanzeige (Power) signalisiert eine weitere rote LED (Overload) ausgangsseitige Überlasten.

Das Gerät besitzt eine komfortable Hutschienenbefestigung.

Konstruktion / Simulation: K17-STR-24..30VDC-5A

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP100 KB

Zulassungen: K17-STR-24..30VDC-5A

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULE223176ALLLINK---
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!