Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Leuchttastermodul |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.11 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
Profil | S-B.A.E | |
IO-Code | B | |
ID-Code | A | |
ID2-Code | E | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR/FAULT | Dual-LED grün/rot grün: AS-Interface-Spannung, normale Funktion rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0 |
|
Taster | 2 integriert, gegen zufällige Betätigung geschützt, Tasten einzeln beschriftbar, Beschriftungsfeld auf dem Modul , Tasterfarben austauschbar |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 50 mA (LEDs ein) | |
Schutzklasse | III | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50295 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik oder Klemmraum Flachkabel oder Standardrundkabel |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371228 |
ECLASS 12.0 | 27371228 |
ECLASS 11.0 | 27371228 |
ECLASS 10.0.1 | 27371228 |
ECLASS 9.0 | 27371228 |
ECLASS 8.0 | 27371228 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC001028 |
ETIM 8.0 | EC001028 |
ETIM 7.0 | EC001028 |
ETIM 6.0 | EC001028 |
ETIM 5.0 | EC001028 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Das Leuchttastermodul VBA-LT2-G1 stellt die Verbindung zwischen dem Bedienpersonal und dem AS-Interface-Master her. Der aktuelle Zustand kann über die LEDs, die im Taster integriert sind, visualisiert werden. Eine LED zur Überwachung der AS-Interface-Kommunikation und der Anzeige, dass das Modul die Adresse 0 besitzt, ist ebenfalls vorhanden.
Der Leuchttaster ist in der Schutzart IP67 ausgeführt und damit besonders für den Einsatz im Feld geeignet.
Für das Modul stehen verschiedene Unterteile zur Verfügung. Mit dem Unterteil U-G1F wird der Anschluss an das AS-Interface-Flachkabel realisiert, mit dem Unterteil U-G1P die Verbindung zu einem Rundkabel.
Sehr häufig tritt der Fall ein, dass Ausgangsmodule in Reihe mit dem Leuchttaster montiert werden müssen. Die Ausgänge der Ausgangsmodule werden extern mit Energie versorgt. Wird diese Energieversorgung über ein Flachkabel übertragen, tritt der Fall ein, dass im Unterteil eines Eingangsmoduls die Energieversorgungsleitung montiert werden muss. In diesem Fall ist das Unterteil U-G1FF zu verwenden. Das VAA-LT2-G1 greift dann auf die AS-Interface-Leitung, jedoch nicht auf die Energieversorgungsleitung zu.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 254 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2702C | ALL | 115 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Passende Systemkomponenten | ||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …