Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neigungssensor INY360D-F99-B16-V15

INY360D-F99-B16-V15
  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich 0 ... 360°
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • CANopen-Schnittstelle
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  INY360D-F99-B16-V15

Allgemeine Daten
TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,5 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,1 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 °
Temperatureinfluss≤ 0,027 °/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd300 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED, grün
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 50 mA
Bereitschaftsverzug≤ 2,5 s
Schnittstelle
SchnittstellentypCANopen
GeräteprofilCiA410, Ver. 1.2
AusgabecodeBinär-Code
Node ID1 ... 127 , parametrierbar
Übertragungsrate125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 1 MBit/s , parametrierbar
Abschlussextern
Zykluszeit≥ 20 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Werkseinstellungen
Node ID1
Übertragungsrate250 kBit/s

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544

Dokumente: INY360D-F99-B16-V15

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF1508 KB
Betriebsanleitungen
Instruction manualENGPDF896 KB
BetriebsanleitungGERPDF833 KB

CAD+CAE: INY360D-F99-B16-V15

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS3818 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP1080 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: INY360D-F99-B16-V15

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3050APDF169 KB
Zertifikate
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
UNECE KBA E110R-04 03 7567 02PDF82 KB

Software: INY360D-F99-B16-V15

GerätetreiberAusgabeDateitypDateigröße
EDS file INY360D-F99-B16-V15 / EDS-Datei INY360D-F99-B16-V1507/2009ZIP2 KB

Zugehörige Produkte: INY360D-F99-B16-V15

Zubehör
Y-Verteiler, M12-Buchse auf M12-Stecker/Buchsefa