Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
6000-TSEN-01
Produktbeschreibung |
Temperaturmessfühler für Serie 6000 Spülsystem |
Elektrische Daten |
Anschluss | |
| Leistung | + , - , Sensoren |
Bemessungsspannung | 5,5 V DC |
Bemessungsstrom | max. 10 mA |
Leerlaufspannung | 9,6 V |
Abstand | 3 m von 6000 Kontrolleinheit 3 m von 6000-TEMP-01 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend |
Schwingungsfestigkeit | 1 g / 58 ... 150 Hz |
Schlagfestigkeit | 15 g, 11 ms |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | Ryton BR III BL |
Schutzart | IP65 |
Kabel | Grau PVC |
| Durchmesser | 5,03 mm2 |
| Anschlußquerschnitt | 22 AWG |
Masse | ca. 110 g |
Abmessungen | 50 mm x 25 mm x 5 mm |
Befestigung | Wand- oder Hutschienenmontage |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 09 ATEX 9337X |
Internationale Zulassungen |
UL-Zulassung | Datei Nr: E184741 |
| cULus | Datei Nr: E184741 |
IECEx-Zulassung | IECEx CSA 09.0007X |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27180591 |
ECLASS 12.0 | 27180591 |
ECLASS 11.0 | 27180591 |
ECLASS 10.0.1 | 27299090 |
ECLASS 9.0 | 27299209 |
ECLASS 8.0 | 27299209 |
ECLASS 5.1 | 40050501 |
ETIM 9.0 | EC000243 |
ETIM 8.0 | EC000243 |
ETIM 7.0 | EC000243 |
ETIM 6.0 | EC000243 |
ETIM 5.0 | EC000243 |
UNSPSC 12.1 | 39121303 |
Details:
6000-TSEN-01
Produktdokumentation:
6000-TSEN-01
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Zulassungen:
6000-TSEN-01