Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VBP-HH1-V3.0
Produktbeschreibung |
AS-Interface Handheld |
Allgemeine Daten |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 |
Betriebsart | Steckerladegerät 230 V AC, im Lieferumfang |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | LCD-Display |
Tastatur | Folientastatur, 5 Tasten |
Elektrische Daten |
Betriebsdauer | 8 h bzw. ≥ 250 Lese-/Schreibvorgänge bei voll geladenem Akku |
Stromversorgung | Akkubetrieb, zum Laden bitte nur mitgeliefertes Ladegerät verwenden (Ladezeit ca. 14 h) |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | AS-Interface, kurzschluss- und überlastfest, oder optisch |
Leerlaufspannung | 28 V |
Laststrom | 100 mA bei 25 V |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | Handheld: EN 61326-1:2013 Steckerladegerät: EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014+AC:2015, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017 |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2014/35/EU | Steckerladegerät: EN 62368-1:2014+A11:2017 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529:2000 |
Elektrische Sicherheit | Steckerladegerät: EN 62368-1:2014+A11:2017 |
Störaussendung | Handheld: EN 61326-1:2013 Steckerladegerät: EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017 |
Störfestigkeit | Handheld: EN 61326-1:2013 Steckerladegerät: EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff |
Masse | ca. 610 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 34 mm |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 214 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VBP-HH1-V3.0
Produktdokumentation:
VBP-HH1-V3.0
Konstruktion / Simulation:
VBP-HH1-V3.0
Zugehörige Produkte:
VBP-HH1-V3.0
Zubehör |
|
|
|
Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa |
|
|
|
|
T-Verteiler M12-Stecker auf M12-Stecker / M12-Buchse 4-polig A-kodiertfa |
|
|
|
|
Adapterkabel G10-Modul/Handprogrammiergerätfa |
|
|
|
|
Adapterkabel G20-Modul/Handprogrammiergerätfa |
|