Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAZ-9VDC-CHRG-115VAC
Produktbeschreibung |
Stromversorgung |
Elektrische Daten |
Netzfrequenz | 60 Hz |
Nennspannung | 120 V |
Strombelastbarkeit | 20 mA |
Ausgang |
Strom | 100 mA |
Spannung | 9 V +/- 5% |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schaltnetzteil für AS-Interface Handprogrammiergerät Spannungsversorgung: Hohlsteckerbuchse 5,5 mm |
Material | |
Masse | ca. 135 g |
Kabellänge | 1,8 m |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VAZ-9VDC-CHRG-115VAC
Zugehörige Produkte:
VAZ-9VDC-CHRG-115VAC
Zubehör von |
|
|
|
AS-Interface Handheldfa |
|
|
|
|
AS-Interface Handheldfa |
|
|
|
|
AS-Interface Handheldfa |
|
|
|
|
AS-Interface Handheldfa |
|
|
|
|
AS-Interface Handheld mit Zubehörfa |
|