Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VBP-HH1-V3.0-OEM
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Handheld VBP-HH1-V3.0-110V-OEM

VBP-HH1-V3.0-110V-OEM
  • Adressierung und Parametrierung von AS-Interface-Teilnehmern
  • Anzeige der vergebenen Teilnehmer-Adressen und des Status der Eingänge
  • Setzen von Ausgängen am AS-Interface-Teilnehmer
  • Unterstützt auch Profile S-7.7.A.7 (Spec 3.0) sowie S-0.B und S-7.B (AS-Interface Safety at Work)
  • Der Teilnehmeranschluss ist kurzschluss- und überlastfest
  • Akku-Ladegerät in Lieferumfang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBP-HH1-V3.0-110V-OEM

Produktbeschreibung
AS-Interface Handheld
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
BetriebsartSteckerladegerät 120 V AC, im Lieferumfang
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayLCD-Display
TastaturFolientastatur, 5 Tasten
schwarz mit grauen Tasten (ohne Logo)
Elektrische Daten
Betriebsdauer8 h bzw. ≥ 250 Lese-/Schreibvorgänge bei voll geladenem Akku
StromversorgungAkkubetrieb, zum Laden bitte nur mitgeliefertes Ladegerät verwenden (Ladezeit ca. 14 h)
Schnittstelle
SchnittstellentypAS-Interface, kurzschluss- und überlastfest, oder optisch
Leerlaufspannung28 V
Laststrom100 mA bei 25 V
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitSteckerladegerät: UL 1310
StöraussendungEN 61326-1:2013
StörfestigkeitEN 61326-1:2013
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Material
GehäuseKunststoff
grau (RAL7035)
Masseca. 610 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VBP-HH1-V3.0-110V-OEM

Produktdokumentation: VBP-HH1-V3.0-110V-OEM

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief Instructions - VBP-HH1-V3.0 OEM / Kurzanleitung - VBP-HH1-V3.0 OEMALLPDF2284 KB
Handbücher
Manual AS-Interface Handheld OEM GER/ENG / Handbuch AS-Interface Handheld OEM GER/ENGALLPDF5074 KB

Zugehörige Produkte: VBP-HH1-V3.0-110V-OEM

Zubehör

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
T-Verteiler M12-Stecker auf M12-Stecker / M12-Buchse 4-polig A-kodiertfa
Adapterkabel G10-Modul/Handprogrammiergerätfa
Adapterkabel G20-Modul/Handprogrammiergerätfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!