Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Versorgung |
Bemessungsspannung | 4 ... 24 V DC , schleifengespeist |
Verlustleistung | 75 mW |
Leistungsaufnahme | 500 mW |
Steuerstromkreis |
Anschluss | Klemmen 11+, 12- |
Spannung | 4 ... 24 V DC für 4 V < Uin < 24 V: 0,97 x Uin - (85 x Strom in A) - 1,3 |
Strom | 4 ... 20 mA |
Feldstromkreis |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- |
Übertragungsbereich | Strom: 4 ... 24 mA Spannung: 4 ... 24 V DC |
Übertragungseigenschaften |
Genauigkeit | 0,1 % |
Abweichung | |
| Nach Kalibrierung | ± 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Bürdenschwankungen bei 20 °C (68 °F), Uin ≤ 20 V +20 µA/-50 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Bürdenschwankungen bei 20 °C (68 °F), 20 V < Uin < 24 V |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ± 1 µA/K (0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)), Uin ≤ 12 V ± 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)), Uin ≤ 18 V ± 5 µA/K (-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)), Uin ≤ 24 V |
Anstiegszeit | ≤ 10 ms bei 4 ... 20 mA und 250 Ω Bürde |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Anzeigen/Einstellungen |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 03 ATEX 0141 |
| Kennzeichnung | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] |
| Spannung | 25,2 V DC |
| Strom | 0 mA |
Ausgang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V eff (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 [Gerät in Zone 2] |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0129 |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0173 (cULus) |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 08.0059 |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |