Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Repeater KFD0-CS-Ex1.50P

KFD0-CS-Ex1.50P
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
  • Transmitterspeisung
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Verpolsicher
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten KFD0-CS-Ex1.50P

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
Bemessungsspannungschleifengespeist
Steuerstromkreis
AnschlussKlemmen 12-, 11+
Spannung5 ... 35 V DC
Strom4 ... 20 mA
Verlustleistungbei 20 mA und Uin < 24,3 V: < 250 mW pro Kanal
bei 20 mA und Uin > 24,3 V: < 500 mW pro Kanal
Feldstromkreis
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Spannungfür 5 V < Uin < 24,3 V: ≥ 0,9 x Uin - (0,37 x Strom in mA) - 1,0
für Uin > 24,3 V: ≥ 21 V - (0,36 x Strom in mA)
Kurzschlussstrombei Uin > 24,3 V : ≤ 65 mA
Übertragungsstrom≤ 40 mA
Übertragungseigenschaften
Genauigkeit0,1 %
Anstiegszeit≤ 5 ms bei Sprung von 4 ... 20 mA und Uin < 24 V
Anzeigen/Einstellungen
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm , Gehäusetyp B1
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 98 ATEX 7343
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [Gerät in Zone 2]
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0129
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
IECEx-ZulassungIECEx BAS 05.0004
Zugelassen für[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I

Dokumente: KFD0-CS-Ex1.50P

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Functional Safety ManualENGPDF567 KB
Manual Isolated Barriers K-systemENGPDF760 KB
Manuel pour Barrières Isolées de Système KFRAPDF759 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF571 KB
Handbuch Trennbarrieren K-SystemGERPDF745 KB
Manual Isolated Barriers K-systemRUSPDF4107 KB
Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
ИнструкцииBULPDF69 KB
Návod k poużitíCZEPDF61 KB
Instruktions manualDANPDF58 KB
Instruction manualENGPDF50 KB
KasutusjuhendESTPDF56 KB
KäyttöohjeFINPDF56 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF73 KB
HandleidingHOLPDF72 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF70 KB
Használati útmutatóHUNPDF71 KB
Manuale di istruzioniITAPDF93 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF68 KB
Instrukciju vadovasLITPDF68 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF72 KB
Manual de instruçõesPORPDF72 KB
Manual de utilizareRONPDF71 KB
Návod na poużitieSLKPDF130 KB
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
ManualSWEPDF66 KB

Zertifikate+Zulassungen: KFD0-CS-Ex1.50P

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0772DPDF404 KB
Zertifikate
Australia Test SafeANZEx 17.3006XPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 05.0004XLINK---
Belarus Pattern ApprovalNr. 11709PDF15640 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0373 XPDF655 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)LINK---
China NEPSIGYJ 15.1119PDF895 KB
DNV GL MarineTAA00001WXPDF77 KB
EAC EAC TP TC 020/2011TC RU C-DE.MH04.B.00397PDF680 KB
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEXBAS 98 ATEX 7343XPDF2755 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XPDF1999 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5574 (P418748)PDF1098 KB
Russia Belarus EAC Kazakhstan NANIO "CCVE"TC RU C-IT.GB05.B.00718PDF2731 KB
Russia VNIIMS Pattern ApprovalDE.C.34.004.A No.56757PDF6207 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0860PDF270 KB
USA FMFM 18 US 0116XPDF170 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)LINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/07-04-R013PDF284 KB
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF58 KB
Control Drawing UL / Control Drawing UL   PDF1092 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030PDF429 KB