Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 7+, 8- | |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC | |
Bemessungsstrom | ca. 40 mA | |
Leistungsaufnahme | ca. 1,5 W | |
Steuerstromkreis | ||
Schnittstelle | RS 232 | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemme 9 | |
Signal | logisch 0: +3 ... +15 V logisch 1: -3 ... -15 V |
|
Ausgang | ||
Anschluss | Klemme 11 | |
Signal | logisch 0: +9 ... +12 V logisch 1: -9 ... -12 V |
|
Feldstromkreis | ||
Schnittstelle | RS 232 | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 2, 3 | |
Signal | logisch 0: +3 ... +15 V logisch 1: -3 ... -15 V |
|
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 1, 2 | |
Signal | logisch 0: +9 ... +12 V logisch 1: -9 ... -12 V |
|
Kurzschlussstrom | max. 40 mA pro Kanal | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 110 g | |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 | |
Höhe | 107 mm | |
Breite | 20 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 02 ATEX 0116 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I (-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Betriebsmittel | Klemmen 1, 2, 3 | |
Eingang | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Spannung | 19,9 V | |
Strom | 75 mA | |
Leistung | 0,2 W | |
Innere Kapazität | 0 F | |
Innere Induktivität | 0 H | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V rms an den Klemmen 7, 9 und 11; 0 V an den Klemmen 8, 10 und 12 und am Power Rail-Anschluss (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0173 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 05.0001 | |
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210107 |
ECLASS 12.0 | 27210107 |
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät ist ein Repeater zum bidirektionalen Übertragen von RS 232-Signalen.
Die Eingangs- und Ausgangskreise sind eigensicher und dienen der Übertragung und dem Empfang von RS 232-Signalen zwischen sicherem und explosionsgefährdetem Bereich.
Es werden Signale im Bereich von ±3 V ... ±15 V übertragen, am Ausgang wird ein Signal mit dem Nennwert von ± 10 V bereitgestellt, das unabhängig von der Größe der Eingangsspannung ist.
Die max. Übertragungsrate beträgt 20 kBit pro Sekunde.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 51 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 43 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0001 | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa II (1) G ATEX Category (M1) ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | Baseefa 02 ATEX 0116 | ALL | 2576 KB | |
Korea KOSHA | 22-AV4BO-0059 | ALL | 173 KB | |
Korea KOSHA | 22-AV4BO-0060 | ALL | 157 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|