Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Widerstands-Repeater KCD2-RR-Ex1

KCD2-RR-Ex1
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für Widerstand und RTD (Pt100, Pt500, Pt1000)
  • Widerstandsausgang
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Leitungsfehlerüberwachung für Pt100
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KCD2-RR-Ex1

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Bemessungsstrom< 20 mA
Leistungsaufnahme0,35 W (24 V und 1 mA Messstrom)
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4
Leitungsfehlerüberwachungja , bei Pt100
Leitungswiderstand≤ 10 % des Widerstandswertes
Übertragungsbereich0 ... 10 mA
Verfügbare Spannung9 V
Leitungsfehlerüberwachung8 nA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5-, 7-, 6+, 8+
Strom0 ... 10 mA
Verfügbare Spannung0 ... 4,2 V
Fehlersignal< 10 Ω oder > 400 Ω, abhängig vom unterbrochenen Leiter (Messstrom ≤ 1 mA)
> 400 Ω, Klemme 3 Leiter unterbrochen bei 2-/4-Draht (Messstrom ≤ 0,3 mA)
Übertragungseigenschaften
Genauigkeit0,1 %
Abweichung4-Draht
Im ≥ 1 mA: ±0,1 % von Rm oder ± 0,1 Ω (der größere Wert gilt)
Im < 1 mA: Die Genauigkeit reduziert sich proportional zu Im.
z. B. Im = 0,1 mA: ± 1 % von Rm oder 1 Ω (der größere Wert gilt).
3-Draht
Im ≥ 1 mA: (±0,1 % - 0,1 Ω Offset) oder ± 0,2 Ω (der größere Wert gilt)
Im < 1 mA: Die Genauigkeit reduziert sich proportional zu Im.
z. B. Im = 0,1 mA: (±1 % - 0,1 Ω Offset) oder ± 1,1 Ω (der größere Wert gilt)
Einfluss der UmgebungstemperaturIm ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω: 0.01 %/K im Bereich -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Im < 1 mA oder Rm < 100 Ω: Temperaturstabilität reduziert im Verhältnis Im oder Rm
AnstiegszeitAnstiegszeit ≤ 2 ms (10 ... 90 %)
Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 50 Ω und Im < 5 mA: < 5 ms
Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 30 Ω und Im < 5 mA: < 10 ms
Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 18 Ω und Im < 5 mA: < 20 ms
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 114 x 124 mm , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Länge114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 10 ATEX 0061
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Spannung12,4 V
Strom17,4 mA
Leistung54 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatBASEEFA 10 ATEX 0062X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0129 (cFMus)
UL-Zulassung
Control Drawing116-0332 (cULus)
IECEx-ZulassungIECEx BAS 10.0024
IECEx BAS 10.0025X
Zugelassen für[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales Zubehör- Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S)
- Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03)
- Einlegebrücke EBP 2- 5

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210129
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-RR-Ex1

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät überträgt die Widerstandswerte von Widerstandstemperaturmessfühlern oder Potentiometern aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich.

Abhängig von der geforderten Genauigkeit ist das Gerät in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik einsetzbar.

Die Eingangskarte der Steuerung misst die gleiche Belastung, als wäre sie direkt an den Widerstand im explosionsgefährdeten Bereich angeschlossen.

Produktdokumentation: KCD2-RR-Ex1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KCD2-RR-Ex1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ106 KB

Zulassungen: KCD2-RR-Ex1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0024XALLLINK---
Baseefa Zone 2 IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0025XALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.1606 XALLPDF1157 KB
Canada FMFM19CA0039XALLPDF321 KB
Canada, USA UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 - RepRef E106378-20100413ALLPDF419 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001401 (Singapore)ALLPDF1037 KB
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) GBaseefa 10 ATEX 0061XALLPDF3083 KB
Europe Baseefa II 3 G ATEX Category 3 GBaseefa 10 ATEX 0062XALLPDF2465 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5807 (P477252)ALLPDF542 KB
Korea KOSHA15-AV4BO-0203ALLPDF444 KB
Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentFS-0062PF-20AALLPDF133 KB
USA FMFM19US0067XALLPDF165 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-10-87478/E23-09-089601ALLPDF599 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-10-87477/E23-09-089598ALLPDF599 KB
United Kingdom UKEX Category (1) G UK-Type Examination Certificate UKEX Category (M1) UKEX Category (1) DCML 21UKEX21109XALLPDF147 KB
Control Drawings
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0357JALLPDF109 KB

Zugehörige Produkte: KCD2-RR-Ex1

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
2-polig, Vollisoliert, Für Steckverbinder im 5,0 mm- bzw. 5,08 mm-Rasterpa
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.