Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
FI-PFH-Y35628
HART-Signal-Kanäle (eigensicher) |
HART-Signal-Kanäle | |
| Anschluss | 26-poliges Flachbandkabel für Analoganschlüsse 14-poliges Flachbandkabel für Master/Slave-Verbindung zwischen KFD2-HMM-16 und KFD0-HMS-16 Schraubklemmen |
Mechanische Daten |
Masse | ca. 250 g |
Abmessungen | 70 x 70 x 126 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 126 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC001598 |
ETIM 8.0 | EC001598 |
ETIM 7.0 | EC001598 |
ETIM 6.0 | EC001598 |
ETIM 5.0 | EC001598 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Details:
FI-PFH-Y35628
Produktdokumentation:
FI-PFH-Y35628
Zugehörige Produkte:
FI-PFH-Y35628
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
16-kanalig, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), Bis zu 15 Slave-Einheiten KFD0-HMS-16 anschließbar, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa |
|
|
|
|
16-kanalig, Keine externe Versorgung notwendig, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), Zur Verwendung mit HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa |
|
Zubehör |
|
|
|
Zubehör K-System, Anschlusskabel für KF*-HM*-16 zum Termination Board, 26-poliges Flachbandkabelpa |
|