Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
FI-DO-Y37023
HART-Signal-Kanäle (eigensicher) |
HART-Signal-Kanäle | |
| Lastwiderstand | nein |
Galvanische Trennung |
HART-Signal-Kanäle | nein |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 2,5 mm2 (16 AWG) |
Anschluss | Feldseite: Schraubklemmen Steuerungsseite: Schraubklemmen Multiplexer-Anschluss: NFP-26A (Yamaichi) 26-polig |
Masse | ca. 200 g |
Abmessungen | 67 x 50 x 126 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Breite | 50 mm |
| Länge | 126 mm |
Befestigung | Hutschienenmontage |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
Zertifikat | PF 10 CERT 1617 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242690 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Details:
FI-DO-Y37023
Produktdokumentation:
FI-DO-Y37023
Konstruktion / Simulation:
FI-DO-Y37023
Zugehörige Produkte:
FI-DO-Y37023
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
16-kanalig, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), Bis zu 15 Slave-Einheiten KFD0-HMS-16 anschließbar, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa |
|
|
|
|
16-kanalig, Keine externe Versorgung notwendig, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), Zur Verwendung mit HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa |
|
Zubehör |
|
|
|
Zubehör K-System, Anschlusskabel für KF*-HM*-16 zum Termination Board, 26-poliges Flachbandkabelpa |
|