Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

WIS Übertrager sekundär NDS5-F148P10-Y

NDS5-F148P10-Y
  • Übertragungsabstand bis zu 5 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NDS5-F148P10-Y

Produktbeschreibung
Übertragersystem, induktiv
Allgemeine Daten
Einbaunicht bündig
Übertragungsabstand0 ... 5 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd37485 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-22 ... 70 °C (-7,6 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabelstecker PUR ,
mit Amp-Stecker
L = 300 mm +/- 20 mm
AnschlussaufbauAMP-Gehäuse 282104-1
AMP-Crimp 282404-1
AMP-Dichtung 281934-4
Knickschutz 880810-1
Aderquerschnitt0,5 mm2
GehäusematerialAluminium, eloxiert
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 15 x Kabeldurchmesser
MontageSchraubmontage
Freizone≥ 3 mm
Abstand zu Metallwänden≥ ∅ 50 mm
Masse75 g
Allgemeine Informationen
HinweisDie maximale Leitungslänge zwischen WIS-Modul und WIS-Übertrager darf 5 m nicht übersteigen.
Gegenstück:
AMP-Gehäuse 282080-1
AMP-Crimp 183035-1
AMP-Dichtung 281934-4
Knickschutz 880810-1

Zertifikate+Zulassungen: NDS5-F148P10-Y

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2820APDF169 KB

Zugehörige Produkte: NDS5-F148P10-Y

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa