Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Widerstandsthermometer für Klemmstellenkompensation für H-System-Termination-Boards |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Widerstandsthermometer Cu109 | |
Elektrische Daten | ||
Widerstand | 109 Ω | |
Mechanische Daten | ||
Masse | ca. 3 g | |
Abmessungen | 8,3 x 9,7 x 4,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das Widerstandsthermometer ist für H-System-Anwendungen geeignet.
Die Drähte des Widerstandsthermometers sind so gebogen, dass es in die Klemmenblöcke mit Federklemmen auf der Feldseite des Termination Boards eingesetzt werden kann.
Das Widerstandsthermometer ist als optionales Zubehör erhältlich.