Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAZ-IEI3-TAG1-S
Produktbeschreibung |
Betätiger berührungslose AS-Interface Sicherheitsschalter |
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | induktiv |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Performance Level (PL) | PL e |
Elektrische Daten |
Stromversorgung | induktiv über Lesekopf |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Material | |
| Gehäuse | Thermoplastischer Heißklebstoff |
Montage | Aktive Fläche gegenüber Lesekopf |
Masse | 20 g |
Abmessungen | |
| Breite | 29,5 mm |
| Tiefe | 18 mm |
| Länge | 39 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
Details:
VAZ-IEI3-TAG1-S
Produktdokumentation:
VAZ-IEI3-TAG1-S
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Kurzanleitung | GER | PDF | 669 KB
|
Zulassungen:
VAZ-IEI3-TAG1-S