Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Zenerbarriere Z888.R.H

Z888.R.H
  • 2-kanalig
  • DC-Version, negative Polarität
  • Arbeitsspannung 26,5 V/6,5 V bei 10 µA
  • Längswiderstand max. 250 Ω/64 Ω
  • Sicherungsnennstrom 80 mA
  • Normschienenmontage
  • Hochleistungsversion
  • Asymmetrische Variante
  • Interner Messwiderstand

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Z888.R.H

Allgemeine Daten
TypDC-Version, negative Polarität
Elektrische Daten
NennwiderstandKlemmen 1, 8: 240 Ω; Klemmen 4, 5: 50 Ω
LängswiderstandKlemmen 1, 8: max. 250 Ω; Klemmen 4, 5: max. 64 Ω
Sicherungsnennstrom80 mA
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich
AnschlussKlemmen 1, 2; 3, 4
MesswiderstandKlemmen 2, 3 zu 4: interner Widerstand 250 Ω für 5 V-Signal an Klemmen 6, 7 zu 5
Anschluss sicherer Bereich
AnschlussKlemmen 5, 6; 7, 8
BemessungsspannungKlemmen 7, 8: 28 V; Klemmen 5, 6: 10 V
SpeisespannungKlemmen 7, 8: max. 28 V; Klemmen 5, 6: max. 9,1 V
ArbeitsspannungKlemmen 7, 8: 26,5 V bei 10 µA; Klemmen 5, 6: 6,5 V bei 10 µA
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussselbstöffnende Apparateanschlussklemmen,
max. Aderquerschnitt 2 x 2,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 115 x 110 mm
Höhe115 mm
Breite12,5 mm
Länge110 mm
Bauformmodulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 01 ATEX 7005 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
SpannungKlemmen 1, 2: 28 V; Klemmen 3, 4: 9,56 V
StromKlemmen 1, 2: 119 mA; Klemmen 3, 4: 195 mA
LeistungKlemmen 1, 2: 830 mW; Klemmen 3, 4: 470 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V
LängswiderstandKlemmen 1, 2: min. 235 Ω; Klemmen 3, 4: min. 49 Ω
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1484 X , Konformitätsaussage berücksichtigen
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G EEx nA II T4 X
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020, EN 50021
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027211016
ECLASS 12.027211016
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z888.R.H

Produktdokumentation: Z888.R.H

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
SystemhandbuchGERPDF1203 KB

Konstruktion / Simulation: Z888.R.H

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP138 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB

Zulassungen: Z888.R.H

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentCERT-5207ALLPDF575 KB