Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | DC-Version, positive Polarität | |
Elektrische Daten | ||
Nennwiderstand | ohne Vorsicherung 94 Ω , mit Vorsicherung 100 Ω | |
Längswiderstand | ohne Vorsicherung max. 96 Ω , mit Vorsicherung max. 103 Ω | |
Sicherungsnennstrom | interne Sicherung 100 mA , Vorsicherung 80 mA | |
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich | ||
Anschluss | Klemmen 13, 23 | |
Anschluss sicherer Bereich | ||
Anschluss | Klemmen 11, 21 | |
Arbeitsspannung | 6 V bei 2 µA | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (auf Terminal Base oder Termination Board montiert) | |
Anschluss | Verdrahtung über Terminal Base oder Termination Board | |
Masse | ca. 70 g | |
Abmessungen | 9,7 x 70,4 x 68,2 mm | |
Höhe | 68,2 mm | |
Breite | 9,7 mm | |
Länge | 70,4 mm | |
Bauform | steckbares Gehäuse | |
Befestigung | Terminal Base- oder Termination Board-Montage auf 35 mm-Normschiene gemäß DIN EN 60715 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 99 ATEX 1449 X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() |
|
Spannung | 8,6 V | |
Strom | 100 mA | |
Leistung | 215 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Bezeichnung | Terminal Base für 1 Zenerbarriere: SB9101 Termination Board für 6 Zenerbarrieren: SB9106 Termination Board für 10 Zenerbarrieren: SB9100 Erdungsschiene für 20 Geräte: SB9220 Erdungsschiene für 10 Geräte: SB9221 Erdungsschiene für 6 Geräte: SB9222 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27211016 |
ECLASS 12.0 | 27211016 |
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung Zenerbarrieren SB-System | GER | 377 KB |