Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
Z855
Allgemeine Daten |
Typ | DC-Version, negative Polarität |
Elektrische Daten |
Nennwiderstand | 10 Ω |
Längswiderstand | max. 18,18 Ω |
Sicherungsnennstrom | 250 mA |
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich |
Anschluss | Klemmen 1, 2; 3, 4 |
Anschluss sicherer Bereich |
Anschluss | Klemmen 5, 6; 7, 8 |
Bemessungsspannung | 5 V |
Speisespannung | max. 4,8 V |
Arbeitsspannung | 0,9 V bei 1 µA |
Konformität |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 75 % , ohne Betauung |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | selbstöffnende Apparateanschlussklemmen, max. Aderquerschnitt 2 x 2,5 mm2 |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 12,5 x 115 x 110 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Länge | 110 mm |
Bauform | modulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 01 ATEX 7005 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) |
| Spannung | 4,94 V |
| Strom | 504 mA |
| Leistung | 620 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V |
Längswiderstand | min. 9,8 Ω |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1484 X , Konformitätsaussage berücksichtigen |
| Kennzeichnung | II 3G EEx nA II T4 X |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0118 |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0139 |
CSA-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0119 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27211016 |
ECLASS 12.0 | 27211016 |
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Details:
Z855
Produktdokumentation:
Z855
Konstruktion / Simulation:
Z855