Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | DC-Version, negative Polarität | |
Elektrische Daten | ||
Nennwiderstand | Diode | |
Längswiderstand | max. 36 Ω + 0,9 V | |
Spannungsfall | 1,2 V + (36 Ω x Signalstrom) | |
Sicherungsnennstrom | 50 mA | |
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich | ||
Anschluss | Klemmen 1, 2; 3, 4 | |
Anschluss sicherer Bereich | ||
Anschluss | Klemmen 5, 6; 7, 8 | |
Arbeitsspannung | ||
Versorgungskreis | max. 27 V | |
Messkreis | max. 26,5 V bei 10 µA | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 75 % , ohne Betauung | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | max. 2 x 2,5 ... mm2 | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 12,5 x 115 x 110 mm | |
Höhe | 115 mm | |
Breite | 12,5 mm | |
Länge | 110 mm | |
Bauform | modulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 01 ATEX 7005 | |
Kennzeichnung | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Spannung | 28 V | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V | |
Längswiderstand | Diode | |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0118 | |
UL-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0139 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X |
|
Zugelassen für | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27211016 |
ECLASS 12.0 | 27211016 |
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Die Zenerbarriere verhindert die Übertragung unzulässig hoher Energie vom Nicht-Ex-Bereich in den Ex-Bereich.
Die in der Zenerbarriere enthaltenen Zenerdioden sind in Sperrrichtung geschaltet. Die Durchbruchsspannung der Dioden wird beim Normalbetrieb nicht überschritten. Wird durch einen Fehler im Nicht-Ex-Bereich diese Spannung überschritten, beginnen die Dioden zu leiten, wodurch die Sicherung ausgelöst wird. Die Zenerbarriere hat eine negative Polarität, d. h. die Kathoden der Zenerdioden sind geerdet.
Die Zenerbarriere dient zur Auswertung von Signalen aus dem Ex-Bereich. Die Dioden der Diodenrückführung verhindern einen Stromfluss in den Ex-Bereich, weshalb für die sicherheitstechnische Betrachtung kein Strom angenommen werden muss.
Je nach Anwendungsfall ergeben sich für die Reihen- oder Parallelschaltung erhöhte oder verringerte eigensichere Kennwerte. Diese Kennwerte finden Sie im Zertifikat zur Zenerbarriere. Anwendungsbeispiele finden Sie in der Systembeschreibung der Zenerbarrieren.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 233 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 1203 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAE | |||
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA) | ALL | ZIP | 2338 KB |