Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Stabantenne für 2,4-GHz-Band |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Frequenzbereich | 2,4 ... 2,5 GHz | |
Antennenverstärkung | 6 dBi | |
Polarisation | vertikal | |
Impedanz | 50 Ω | |
Kenndaten | ||
Abstrahlwinkel (-3 dB) | 360° horizontal, 30° vertikal | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | N-Buchse | |
Schutzart | IP67 | |
Material | Fiberglas | |
Masse | 300 g | |
Abmessungen | ∅ 22 mm x 250 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Die Stabantenne ist geeignet für einen Frequenzbereich von 2,4 GHz bis 2,5 GHz. Die Antennenverstärkung beträgt 6 dBi.
Die Antenne kann mit Hilfe von vorkonfektionierten Koaxialkabeln mit dem WirelessHART-Gateway verbunden werden.
Installationsbeispiele finden Sie im Handbuch des WirelessHART-Gateways.