Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Datenspeicherung | 10 Jahre, EEPROM | |
Programmierung | menügeführt über Tastatur | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Art | 7-Segment LED-Anzeige, rot | |
Anzahl Dekaden | 6 | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 15 mm | |
Anzeigebereich | -99999 ... 999999 | |
Dezimalpunkt | frei einstellbar | |
Skalierungsfaktor | 0,0001 ... 9,9999 | |
Rückstellung | manuell / extern / automatisch | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 115 ... 230 V AC 16 ... 35 V DC |
|
Leistungsaufnahme | 7,5 VA | |
Eingang | ||
Zählfrequenz | 25 kHz (Timerfunktion 1 kHz) | |
Impedanz | 4,7 kOhm (positive Logik) |
|
Spannung | low: 0 ... 3,5 V DC high: 9 ... 35 V DC |
|
Ausgang | ||
Analoger Spannungsausgang | -10/0 ... 10 DC | |
Analoger Stromausgang | 0/4 ... 20 mA | |
Linearität | <0,1 % | |
Sensorversorgung | 24 V DC, 150 mA | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 45 ... 90 % (nicht kondensierend) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | Schraubklemmen steckbar max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm2 (AC max. 2,5 mm2) |
|
Masse | ca. 450 g | |
Abmessungen | 96 x 48 x 140 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual TC-6A-V / Handbuch TC-6A-V | ALL | 236 KB |