Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Vorwahl | keine | |
Datenspeicherung | 5000 h bei 25 °C Akku, Ladezeit ≤ 50 h |
|
Programmierung | über Klemmenbelegung | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Art | LED grün | |
Anzahl Dekaden | 6 | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 8 mm | |
Dezimalpunkt | nicht einstellbar | |
Skalierungsfaktor | nicht einstellbar | |
Rückstellung | manuell oder extern | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 90 ... 132 V AC 180 ... 264 V AC 50 ... 60 Hz |
|
Leistungsaufnahme | 5 VA | |
Eingang | ||
Zählfrequenz | 10 Hz / 5 kHz | |
Mindestimpulsdauer | 50 ms / 0,1 ms | |
Impedanz | 2,3 kOhm (positive Logik) | |
Spannung | low: 0 ... 6 V DC high: 16 ... 30 V DC |
|
Zählweise | addierend | |
Ausgang | ||
Sensorversorgung | 24 V DC , 75 mA | |
Verzögerungszeiten | ||
Rückstellung | ||
Extern | 10 ms / 1 ms | |
Manuell | < 1 s | |
Bereitschaftsverzug | 0,2 s nach Wiedereinschalten | |
Anzeigespeichereingang | ≤ 0,1 ms | |
Zählsperreingang | ≤ 0,2 ms | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % (nicht kondensierend) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | Schraubklemmen , über Sockel steckbar | |
Masse | ca. 500 g | |
Abmessungen | 72 mm x 72 mm x 128 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |