Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Vorwahl | einfach | |
Datenspeicherung | 106 Speicherzyklen oder 10 Jahre | |
Programmierung | menügeführt über Tastatur und Programmschalter | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 980 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Art | 2-zeilige 7-Segment LCD-Anzeige mit Vorzeichen | |
Anzahl Dekaden | 6 | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 9 mm | |
Vorwahl | Ziffernhöhe 7 mm | |
Tastaturverriegelung | über "high"-Potenzial an der Klemme "KEY" | |
Anzeigebereich | -999999 ... 999999 | |
Dezimalpunkt | 0 bis max. 3 Nachkommastellen | |
Skalierungsfaktor | 0,0001 ... 9,9999 | |
Rückstellung | manuell oder extern | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 90 ... 260 V AC | |
Leistungsaufnahme | max. 4 VA | |
Eingang | ||
Zählfrequenz | 30 Hz / 10 kHz | |
Mindestimpulsdauer | 5 ms | |
Impedanz | ca. 10 kOhm | |
Spannung | low: 0 ... 4 V DC high: 12 ... 30 V DC |
|
Zählweise | addierend oder subtrahierend | |
Ausgang | ||
Relais | 250 V AC / 300 V DC, 3 A, Wechselkontakt | |
Sensorversorgung | 14,4 ... 27,6 V DC, 80 mA | |
Ansprechzeit | 6 ms | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % (nicht kondensierend) | |
Mechanische Daten | ||
Masse | ca. 240 g | |
Abmessungen | 48 mm x 48 mm x 110 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual KCN1-6S... / Handbuch KCN1-6S... | ALL | 313 KB |