Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
KCN1-6SR-C
Allgemeine Daten |
Vorwahl | einfach |
Datenspeicherung | 106 Speicherzyklen oder 10 Jahre |
Programmierung | menügeführt über Tastatur und Programmschalter |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 980 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Art | 2-zeilige 7-Segment LCD-Anzeige mit Vorzeichen |
Anzahl Dekaden | 6 |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 9 mm |
Vorwahl | Ziffernhöhe 7 mm |
Tastaturverriegelung | über "high"-Potenzial an der Klemme "KEY" |
Anzeigebereich | -999999 ... 999999 |
Dezimalpunkt | 0 bis max. 3 Nachkommastellen |
Skalierungsfaktor | 0,0001 ... 9,9999 |
Rückstellung | manuell oder extern |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 11 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | max. 0,1 VA |
Eingang |
Zählfrequenz | 30 Hz / 10 kHz |
Mindestimpulsdauer | 5 ms |
Impedanz | ca. 10 kOhm |
Spannung | low: 0 ... 0,2 x Ue high: 0,6 x Ue ... 30 V DC |
Zählweise | addierend oder subtrahierend |
Ausgang |
Relais | 250 V AC / 300 V DC, 3 A, Wechselkontakt |
Sensorversorgung | |
Ansprechzeit | 6 ms |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % (nicht kondensierend) |
Mechanische Daten |
Masse | ca. 240 g |
Abmessungen | 48 mm x 48 mm x 110 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Details:
KCN1-6SR-C