Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Vorwahl | zweifach | |
Datenspeicherung | 2000 h bei 25 °C Akku, Ladezeit ≤ 50 h |
|
Programmierung | über Kipp- und Drehschalter | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Art | LED grün | |
Anzahl Dekaden | 4 | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 8 mm | |
Vorwahl | über Zahnradschalter | |
Tastaturverriegelung | keine | |
Dezimalpunkt | nicht einstellbar | |
Rückstellung | automatisch oder extern | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 115 / 230 AC | |
Leistungsaufnahme | 7 VA | |
Eingang | ||
Sensorversorgung | 24 V DC, 75 mA | |
Zählfrequenz | 10 Hz / 20 kHz | |
Impedanz | 2,3/4,7 kΩ (PNP/NPN) | |
Spannung | low: 0 ... 6 V DC high: 16 ... 30 V DC |
|
Zählweise | addierend oder subtrahierend | |
Ausgang | ||
Relais | Schließer (250 V AC/2 A) | |
Transistor | PNP, offener Kollektor (24 V/15 mA) NPN, offener Kollektor (35 V, 30 mA) |
|
Verzögerung | Relais: ≤ 40 ms (≤ 10 ms bei 20 kHz) Transistor: ≤ 30 ms (≤ 30 µs bei 20 kHz) |
|
Wischimpulsdauer | 50 ... 1000 ms | |
Verzögerungszeiten | ||
Rückstellung | ||
Extern | 5 ms / 5 ms | |
Automatisch | 50 µs | |
Hold-Eingang | ≤ 25 µs | |
Bereitschaftsverzug | 0,2 s nach Wiedereinschalten | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % (nicht kondensierend) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | Schraubklemmen max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm2 |
|
Masse | ca. 500 g | |
Abmessungen | 72 x 72 x 104 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |